??
CAD model selection
K1125.128X160
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1125 - Ball chains
Bill of material
K1125.128X160
BESTKIPP
Order No.
K1125.128X160
AUSF
Surface finish
with key ring
FORM
Form
B
MATERIAL
Material
Stainless steel mm
L
Length
160 mm
D
diameter
28 mm
D1
diameter
1.7 mm
GEW
Approx. weight
0.0104 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73151200
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245259489
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions